Fraise multi-cannelures pour rainurage / épaulement pour CFRP sans cannelure d'extrémité CR100 6717

Fraise multi-cannelures pour rainurage / épaulement pour CFRP sans cannelure d'extrémité CR100 6717
End mill for CFRP groove/side-wall machining. The sharp cutting edge and diamond coating provide superb performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6717-004.000
6717-006.000
6717-008.000
6717-010.000
6717-012.000
6717-016.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

134.51 €

1 25 jours 4665710

146.97 €

1 8 jours 6866515

211.29 €

1 25 jours 81087520

266.62 €

1 25 jours 1012108025

326.49 €

1 25 jours 1214129332

455.12 €

1 25 jours 16141610834

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré Coating D Torsion Angle (θ) Pas de torsion
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details Dia Coat
Blade diameter tolerance e10

Assistance technique