Foret long MQL 15 x D avec trou d'huile RT100T 6509

Foret long MQL 15 x D avec trou d'huile RT100T 6509
Specially designed MQL compatible groove shapes and blade tips, realizing high accuracy and high efficiency deep hole drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6509-003.000
6509-003.170
6509-003.500
6509-003.570
6509-003.970
6509-004.000
6509-004.370
6509-004.500
6509-004.760
6509-005.000
6509-005.100
6509-005.160
6509-005.410
6509-005.500
6509-005.560
6509-005.950
6509-006.000
6509-006.350
6509-006.500
6509-006.750
6509-007.000
6509-007.140
6509-007.500
6509-007.540
6509-007.940
6509-008.000
6509-008.330
6509-008.500
6509-008.730
6509-009.000
6509-009.130
6509-009.520
6509-009.920
6509-010.000
6509-010.320
6509-010.720
6509-011.000
6509-011.110
6509-011.510
6509-011.910
6509-012.000
6509-012.300
6509-012.700
6509-013.100
6509-013.490
6509-013.890
6509-014.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

161.51 €

1 25 jours 35595636

161.51 €

1 25 jours 3.1767106636

161.51 €

1 25 jours 3.576116636

166.94 €

1 25 jours 3.5776116636

166.94 €

1 8 jours 3.9776116636

172.30 €

1 25 jours 476116636

187.35 €

1 25 jours 4.3793133636

192.77 €

1 25 jours 4.593133636

194.51 €

1 25 jours 4.7693133636

196.31 €

1 25 jours 593133636

198.05 €

1 8 jours 5.1110150636

198.05 €

1 25 jours 5.16110150636

201.61 €

1 25 jours 5.41110150636

205.22 €

1 25 jours 5.5110150636

206.97 €

1 25 jours 5.56110150636

224.71 €

1 25 jours 5.95110150636

226.53 €

1 25 jours 6110150636

242.61 €

1 8 jours 6.35127167836

246.16 €

1 25 jours 6.5127167836

247.90 €

1 25 jours 6.75127167836

249.64 €

1 25 jours 7127167836

263.92 €

1 25 jours 7.14143183836

272.82 €

1 25 jours 7.5143183836

272.82 €

1 25 jours 7.54143183836

290.56 €

1 25 jours 7.94143183836

324.61 €

1 6 jours 8143183836

311.95 €

1 25 jours 8.331602041040

322.66 €

1 25 jours 8.51602041040

324.47 €

1 25 jours 8.731602041040

327.95 €

1 25 jours 91602041040

327.95 €

1 25 jours 9.131772211040

327.95 €

1 25 jours 9.521772211040

327.95 €

1 25 jours 9.921772211040

327.95 €

1 25 jours 101772211040

333.31 €

1 25 jours 10.321982471245

340.49 €

1 25 jours 10.721982471245

343.97 €

1 25 jours 111982471245

343.97 €

1 25 jours 11.112142631245

352.87 €

1 25 jours 11.512142631245

359.97 €

1 25 jours 11.912142631245

359.97 €

1 25 jours 122142631245

386.63 €

1 25 jours 12.32482971445

416.98 €

1 25 jours 12.72482971445

445.38 €

1 25 jours 13.12482971445

481.03 €

1 25 jours 13.492482971445

516.60 €

1 25 jours 13.892482971445

516.60 €

1 25 jours 142482971445

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type A
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 135
Standard G.S. Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details TiAlN

Assistance technique