Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0724-005.000 |
0724-006.000 |
0724-006.350 |
0724-008.000 |
0724-009.520 |
0724-010.000 |
0724-012.000 |
0724-012.700 |
0724-015.870 |
0724-016.000 |
0724-019.050 |
0724-020.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 62 | 14 | |
92.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 66 | 16 | |
142.06 € | 1 | 6 jours | 6.35 | 70 | 17 | ||
145.67 € | 1 | 6 jours | 8 | 79 | 21 | ||
197.89 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 89 | 25 | ||
148.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 89 | 25 | ||
197.89 € | 1 | 6 jours | 12 | 102 | 30 | ||
271.92 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 102 | 30 | ||
419.87 € | 1 | 6 jours | 15.87 | 115 | 37 | ||
345.86 € | 1 | 6 jours | 16 | 115 | 37 | ||
660.18 € | 1 | 8 jours | 19.05 | 131 | 45 | ||
635.89 € | 1 | 6 jours | 20 | 131 | 45 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 120 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h6 | Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Groove Length l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles