Fraise PCD, 5492

Fraise PCD, 5492
Shows excellent performance for machining aluminum or composite material such as CFRP.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5492-004.000
5492-005.000
5492-006.000
5492-008.000
5492-008.001
5492-010.000
5492-010.001
5492-012.000
5492-012.001
5492-014.000
5492-014.001
5492-016.000
5492-016.001
5492-018.000
5492-018.001
5492-020.000
5492-020.001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck Length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)

581.06 €

1 25 jours 465161536

630.69 €

1 25 jours 565181536

584.05 €

1 25 jours 665782136

813.42 €

1 25 jours 886382736

849.68 €

1 25 jours 8863122736

817.45 €

1 25 jours 10107283240

963.63 €

1 25 jours 101072163240

958.27 €

1 25 jours 12128383845

1,031.71 €

1 25 jours 121283163845

982.42 €

1 25 jours 14148383845

1,308.49 €

1 25 jours 141483163845

1,133.77 €

1 25 jours 1616100125248

1,313.71 €

1 25 jours 1616100205248

1,388.89 €

1 25 jours 1818100125248

1,650.48 €

1 25 jours 1818100205248

1,505.62 €

1 25 jours 2020100125050

1,362.44 €

1 25 jours 2020100205050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Torsion Angle (θ) Pas de torsion
Tool Material PCD Internal oil supply Available

Assistance technique