Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 57 | 6 | 0.5 | 13 | |
72.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 57 | 6 | 1.0 | 13 | |
100.45 € | 1 | 8 jours | 8 | 63 | 8 | 0.5 | 19 | ||
100.45 € | 1 | 8 jours | 8 | 63 | 8 | 1.0 | 19 | ||
100.45 € | 1 | 8 jours | 8 | 63 | 8 | 1.5 | 19 | ||
100.45 € | 1 | 8 jours | 8 | 63 | 8 | 2.0 | 19 | ||
104.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 72 | 10 | 0.5 | 22 | ||
116.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 72 | 10 | 0.8 | 22 | ||
104.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 72 | 10 | 1.0 | 22 | ||
104.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 72 | 10 | 1.5 | 22 | ||
104.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 72 | 10 | 2.0 | 22 | ||
133.12 € | 1 | 8 jours | 12 | 83 | 12 | 0.5 | 26 | ||
147.75 € | 1 | 6 jours | 12 | 83 | 12 | 0.8 | 26 | ||
133.12 € | 1 | 6 jours | 12 | 83 | 12 | 1.0 | 26 | ||
133.12 € | 1 | 8 jours | 12 | 83 | 12 | 1.5 | 26 | ||
133.12 € | 1 | 8 jours | 12 | 83 | 12 | 2.0 | 26 | ||
220.54 € | 1 | 8 jours | 16 | 92 | 16 | 1.0 | 32 | ||
220.54 € | 1 | 8 jours | 16 | 92 | 16 | 1.5 | 32 | ||
220.54 € | 1 | 8 jours | 16 | 92 | 16 | 2.0 | 32 | ||
326.42 € | 1 | 8 jours | 20 | 104 | 20 | 1.0 | 38 | ||
326.42 € | 1 | 8 jours | 20 | 104 | 20 | 1.5 | 38 | ||
326.42 € | 1 | 8 jours | 20 | 104 | 20 | 2.0 | 38 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius r(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles