Fraise conique à tige droite, 3 cannelures, 90° (jeu de 327) 499

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0499-7.000

Référence pièce
0499-7.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

279.35 €

1 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Overall Length L1(mm) 45/50/50/56/60/63
shank diameter d2(mm) 5/6/6/8/10/10 Tip diameter d3(mm) 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 Standard DIN335

Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique à tige droite, 3 cannelures, 90° (jeu de 327) 499, le numéro d'article est le suivant: 0499-7.000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0499-7.000.

Assistance technique