Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0730-012.700 |
0730-013.000 |
0730-014.000 |
0730-015.000 |
0730-016.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
398.53 € | 1 | 25 jours | 12.7 | 51 | 102 | ||
283.19 € | 1 | 6 jours | 13 | 51 | 102 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 14 | 54 | 107 | ||
408.49 € | 1 | 6 jours | 15 | 56 | 111 | ||
468.29 € | 1 | 6 jours | 16 | 58 | 115 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | DIN6539 | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles