Foret à tige droite type long, longueur totale 150mm GT100 J712

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J712-002.000
J712-002.100
J712-002.200
J712-002.300
J712-002.400
J712-002.500
J712-002.600
J712-002.700
J712-002.800
J712-002.900
J712-003.000
J712-003.100
J712-003.200
J712-003.300
J712-003.400
J712-003.500
J712-003.600
J712-003.700
J712-003.800
J712-003.900
J712-004.000
J712-004.100
J712-004.200
J712-004.300
J712-004.400
J712-004.500
J712-004.600
J712-004.700
J712-004.800
J712-004.900
J712-005.000
J712-005.100
J712-005.200
J712-005.300
J712-005.400
J712-005.500
J712-005.600
J712-005.700
J712-005.800
J712-005.900
J712-006.000
J712-006.500
J712-007.000
J712-007.500
J712-008.000
J712-008.500
J712-009.000
J712-009.500
J712-010.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

95.58 €

1 8 jours 2

95.58 €

1 25 jours 2.1

95.58 €

1 25 jours 2.2

95.58 €

1 25 jours 2.3

101.45 €

1 25 jours 2.4

101.45 €

1 25 jours 2.5

101.45 €

1 25 jours 2.6

101.45 €

1 25 jours 2.7

105.85 €

1 25 jours 2.8

105.85 €

1 25 jours 2.9

113.51 €

1 25 jours 3

113.51 €

1 25 jours 3.1

113.51 €

1 25 jours 3.2

113.51 €

1 25 jours 3.3

125.57 €

1 25 jours 3.4

125.57 €

1 25 jours 3.5

102.35 €

1 25 jours 3.6

102.35 €

1 25 jours 3.7

102.35 €

1 25 jours 3.8

102.35 €

1 25 jours 3.9

110.77 €

1 25 jours 4

112.86 €

1 25 jours 4.1

113.91 €

1 25 jours 4.2

118.21 €

1 25 jours 4.3

118.21 €

1 25 jours 4.4

121.29 €

1 25 jours 4.5

123.30 €

1 25 jours 4.6

126.56 €

1 25 jours 4.7

126.56 €

1 25 jours 4.8

133.81 €

1 25 jours 4.9

133.81 €

1 25 jours 5

133.81 €

1 25 jours 5.1

138.12 €

1 25 jours 5.2

138.12 €

1 25 jours 5.3

144.39 €

1 25 jours 5.4

144.39 €

1 25 jours 5.5

156.91 €

1 25 jours 5.6

156.91 €

1 25 jours 5.7

156.91 €

1 25 jours 5.8

156.91 €

1 25 jours 5.9

164.37 €

1 8 jours 6

175.85 €

1 25 jours 6.5

177.10 €

1 25 jours 7

196.17 €

1 25 jours 7.5

210.45 €

1 25 jours 8

229.53 €

1 25 jours 8.5

248.67 €

1 25 jours 9

267.67 €

1 25 jours 9.5

286.81 €

1 25 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 75 Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 150
Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Assistance technique