Foret à tige conique, type extra-court GV120 363

Foret à tige conique, type extra-court GV120 363
  • Remise sur volume
This drill is ideal for stainless steel machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0363-008.100
0363-008.200
0363-008.300
0363-008.500
0363-008.600
0363-008.730
0363-009.000
0363-009.520
0363-010.000
0363-010.200
0363-010.500
0363-011.000
0363-011.750
0363-012.000
0363-012.500
0363-012.700
0363-013.000
0363-013.490
0363-013.500
0363-014.000
0363-014.500
0363-015.000
0363-015.500
0363-016.000
0363-016.500
0363-017.000
0363-017.500
0363-018.000
0363-018.500
0363-019.000
0363-020.000
0363-020.500
0363-021.000
0363-021.500
0363-022.000
0363-023.000
0363-024.000
0363-024.500
0363-025.000
0363-026.000
0363-026.500
0363-027.000
0363-027.500
0363-028.000
0363-029.000
0363-030.000
0363-032.000
0363-033.000
0363-037.000
0363-038.000
0363-043.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo.

140.49 €

1 25 jours 8.1491301

140.49 €

1 25 jours 8.2491301

140.49 €

1 25 jours 8.3491301

114.41 €

1 25 jours 8.5491301

140.49 €

1 25 jours 8.6531341

108.96 €

1 25 jours 8.73531341

114.41 €

1 25 jours 9531341

117.20 €

1 25 jours 9.52571381

101.76 €

1 25 jours 10571381

115.99 €

1 25 jours 10.2571381

105.14 €

1 25 jours 10.5571381

86.32 €

1 Disponible 25 jours 11611421

131.75 €

1 25 jours 11.75611421

97.46 €

1 25 jours 12661471

105.14 €

1 25 jours 12.5661471

115.90 €

1 25 jours 12.7661471

101.26 €

1 25 jours 13661471

131.51 €

1 25 jours 13.49701682

90.65 €

1 25 jours 13.5701682

100.61 €

1 6 jours 14701682

97.20 €

1 25 jours 14.5741722

94.62 €

1 24 jours 15741722

140.83 €

1 25 jours 15.5781762

90.65 €

1 25 jours 16781762

143.62 €

1 25 jours 16.5811792

137.32 €

1 25 jours 17811792

150.38 €

1 24 jours 17.5851832

112.44 €

1 6 jours 18851832

151.57 €

1 25 jours 18.5881862

110.56 €

1 25 jours 19881862

129.07 €

1 25 jours 20912123

237.66 €

1 25 jours 20.5952163

145.01 €

1 25 jours 21952163

155.60 €

1 25 jours 21.5982193

151.57 €

1 25 jours 22982193

162.13 €

1 25 jours 231012223

166.18 €

1 25 jours 241042253

250.82 €

1 25 jours 24.51042253

172.85 €

1 25 jours 251042253

240.31 €

1 25 jours 261072564

293.77 €

1 25 jours 26.51072564

296.94 €

1 6 jours 271102594

300.11 €

1 25 jours 27.51102594

288.90 €

1 6 jours 281102594

294.32 €

1 25 jours 291142634

286.74 €

1 25 jours 301142634

395.34 €

1 25 jours 321202694

593.73 €

1 25 jours 331202694

866.46 €

1 25 jours 371272764

1,156.10 €

1 25 jours 381303175

1,779.95 €

1 25 jours 431363235

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Résine Tool Material Type HSCO Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Assistance technique