Porte-outils 3 x D HT800WP 4107

Porte-outils 3 x D HT800WP 4107
[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4107-11.000
4107-11.500
4107-12.000
4107-12.500
4107-13.000
4107-13.500
4107-14.000
4107-14.500
4107-15.000
4107-15.500
4107-16.000
4107-16.500
4107-17.000
4107-17.500
4107-18.000
4107-18.500
4107-19.000
4107-19.500
4107-20.000
4107-20.500
4107-21.000
4107-21.500
4107-22.000
4107-22.500
4107-23.000
4107-23.500
4107-24.000
4107-24.500
4107-25.000
4107-25.500
4107-26.000
4107-26.500
4107-27.000
4107-27.500
4107-28.000
4107-28.500
4107-29.000
4107-29.500
4107-30.000
4107-30.500
4107-31.000
4107-31.500
4107-32.000
4107-33.000
4107-34.000
4107-35.000
4107-36.000
4107-37.000
4107-38.000
4107-39.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

273.04 €

1 25 jours 101124511011.00-11.4936.610.7

273.04 €

1 25 jours 103124511511.50-11.9938.111.2

273.04 €

1 25 jours 106124512012.00-12.4939.711.7

273.04 €

1 25 jours 108144512512.50-12.9941.312.2

273.04 €

1 25 jours 110144513013.00-13.4942.912.7

273.04 €

1 25 jours 113144513513.50-13.9944.613.2

292.38 €

1 25 jours 115144514014.00-14.4946.213.7

292.38 €

1 25 jours 120164814514.50-14.9947.814.2

292.38 €

1 25 jours 123164815015.00-15.4949.314.7

292.38 €

1 25 jours 125164815515.50-15.9950.915.2

365.55 €

1 25 jours 127164816016.00-16.4952.915.7

365.55 €

1 25 jours 130184816516.50-16.9954.116.2

365.55 €

1 25 jours 132184817017.00-17.4955.816.7

365.55 €

1 25 jours 134184817517.50-17.9957.417.2

390.45 €

1 25 jours 137184818018.00-18.4958.917.7

390.45 €

1 25 jours 141205018518.50-18.9960.518.2

390.45 €

1 25 jours 143205019019.00-19.4962.118.7

390.45 €

1 25 jours 146205019519.50-19.9963.719.2

390.45 €

1 25 jours 148205020020.00-20.4965.319.7

390.45 €

1 25 jours 159255620520.50-20.9967.020.2

433.83 €

1 25 jours 161255621021.00-21.4968.620.7

433.83 €

1 25 jours 163255621521.50-21.9970.121.2

433.83 €

1 25 jours 165255622022.00-22.4971.721.7

433.83 €

1 25 jours 168255622522.50-22.9973.722.2

493.35 €

1 25 jours 170255623023.00-23.4974.922.7

493.35 €

1 25 jours 173255623523.50-23.9976.523.2

493.35 €

1 25 jours 175255624024.00-24.4978.123.7

493.35 €

1 25 jours 177255624524.50-24.9979.724.2

493.35 €

1 25 jours 180255625025.00-25.4981.324.7

493.35 €

1 25 jours 187326025525.50-25.9982.925.2

493.35 €

1 25 jours 191326026026.00-26.4984.025.7

559.26 €

1 25 jours 191326026526.50-26.9986.126.2

559.26 €

1 25 jours 196326027027.00-27.4987.226.7

559.26 €

1 25 jours 198326027527.50-27.9988.927.2

559.26 €

1 25 jours 200326028028.00-28.4990.427.7

630.83 €

1 25 jours 202326028528.50-28.9992.528.2

630.83 €

1 25 jours 205326029029.00-29.4994.628.7

630.83 €

1 25 jours 207326029529.50-29.9995.129.2

630.83 €

1 25 jours 210326030030.00-30.4996.729.7

672.66 €

1 25 jours 212326030530.50-30.9998.330.2

672.66 €

1 25 jours 214326031031.00-31.4999.830.7

672.66 €

1 25 jours 216326031531.50-31.99101.431.2

672.66 €

1 25 jours 221326032032.00-32.99104.631.7

672.66 €

1 25 jours 226326033033.00-33.99107.832.7

672.66 €

1 25 jours 230326034034.00-34.99111.033.7

819.75 €

1 25 jours 235326035035.00-35.99114.234.7

819.75 €

1 25 jours 240326036036.00-36.99117.335.7

819.75 €

1 25 jours 245326037037.00-37.99120.536.7

819.75 €

1 25 jours 249326038038.00-38.99123.737.7

819.75 €

1 25 jours 254326039039.00-40.00126.938.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Assistance technique