Micro-foret, type N 301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0301-000.050
0301-000.060
0301-000.070
0301-000.075
0301-000.080
0301-000.090
0301-000.100
0301-000.105
0301-000.110
0301-000.115
0301-000.120
0301-000.125
0301-000.128
0301-000.130
0301-000.140
0301-000.143
0301-000.145
0301-000.147
0301-000.150
0301-000.155
0301-000.160
0301-000.170
0301-000.175
0301-000.180
0301-000.190
0301-000.195
0301-000.200
0301-000.205
0301-000.210
0301-000.215
0301-000.220
0301-000.225
0301-000.230
0301-000.235
0301-000.240
0301-000.245
0301-000.250
0301-000.255
0301-000.260
0301-000.265
0301-000.270
0301-000.275
0301-000.280
0301-000.285
0301-000.290
0301-000.295
0301-000.300
0301-000.305
0301-000.310
0301-000.315
0301-000.320
0301-000.325
0301-000.330
0301-000.335
0301-000.340
0301-000.345
0301-000.350
0301-000.355
0301-000.360
0301-000.365
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)

35.14 €

10 10 jours 0.050.4251

31.51 €

10 5 jours 0.060.4251

31.01 €

10 5 jours 0.070.5251

43.87 €

10 7 jours 0.0750.5251

30.41 €

10 5 jours 0.080.5251

30.70 €

10 5 jours 0.090.5251

28.84 €

10 6 jours 0.10.5251

35.79 €

10 7 jours 0.1050.5251

30.41 €

10 5 jours 0.110.5251

35.61 €

10 7 jours 0.1150.5251

30.94 €

10 6 jours 0.120.5251

35.61 €

10 7 jours 0.1250.8251

29.91 €

10 7 jours 0.1280.8251

27.33 €

10 5 jours 0.130.8251

26.53 €

10 5 jours 0.140.8251

35.79 €

10 7 jours 0.1430.8251

35.79 €

10 7 jours 0.1450.8251

35.79 €

10 23 jours 0.1470.8251

27.84 €

10 6 jours 0.150.8251

31.31 €

10 7 jours 0.1551.1251

27.61 €

10 6 jours 0.161.1251

23.84 €

10 5 jours 0.171.1251

31.31 €

10 7 jours 0.1751.1251

25.94 €

10 6 jours 0.181.1251

25.94 €

10 6 jours 0.191.1251

24.73 €

10 7 jours 0.1951.5251

23.95 €

10 9 jours 0.21.5251

24.73 €

10 7 jours 0.2051.5251

22.44 €

10 5 jours 0.211.5251

27.92 €

10 7 jours 0.2151.5251

22.44 €

10 9 jours 0.221.5251

24.34 €

10 7 jours 0.2251.5251

22.44 €

10 5 jours 0.231.5251

26.92 €

10 7 jours 0.2351.5251

24.85 €

10 6 jours 0.241.5251

23.05 €

10 7 jours 0.2451.9251

21.63 €

10 6 jours 0.251.9251

23.05 €

10 7 jours 0.2551.9251

18.95 €

10 5 jours 0.261.9251

23.05 €

10 7 jours 0.2651.9251

18.85 €

10 5 jours 0.271.9251

18.25 €

10 7 jours 0.2751.9251

18.46 €

10 5 jours 0.281.9251

18.25 €

10 7 jours 0.2851.9251

18.25 €

10 5 jours 0.291.9251

21.85 €

10 7 jours 0.2951.9251

19.34 €

10 9 jours 0.31.9251

18.25 €

10 7 jours 0.3052.4251

17.26 €

10 5 jours 0.312.4251

18.25 €

10 7 jours 0.3152.4251

17.35 €

10 5 jours 0.322.4251

18.25 €

10 7 jours 0.3252.4251

17.26 €

10 5 jours 0.332.4251

17.96 €

10 7 jours 0.3352.4251

17.26 €

10 5 jours 0.342.4251

17.26 €

10 7 jours 0.3452.4251

16.67 €

10 5 jours 0.352.4251

17.26 €

10 23 jours 0.3552.4251

17.26 €

10 5 jours 0.362.4251

17.26 €

10 7 jours 0.3652.4251

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSCO Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118
Standard DIN1899 Blade diameter tolerance h5

Assistance technique