Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.78 € | 10 | 5 jours | 0.16 | 1.1 | 25 | 1 | ||
38.17 € | 10 | 5 jours | 0.17 | 1.1 | 25 | 1 | ||
37.29 € | 10 | 5 jours | 0.18 | 1.1 | 25 | 1 | ||
37.29 € | 10 | 5 jours | 0.19 | 1.1 | 25 | 1 | ||
34.91 € | 10 | 9 jours | 0.2 | 1.5 | 25 | 1 | ||
36.68 € | 10 | 9 jours | 0.21 | 1.5 | 25 | 1 | ||
36.68 € | 10 | 5 jours | 0.22 | 1.5 | 25 | 1 | ||
36.68 € | 10 | 5 jours | 0.23 | 1.5 | 25 | 1 | ||
36.68 € | 10 | 5 jours | 0.24 | 1.5 | 25 | 1 | ||
31.20 € | 10 | 5 jours | 0.25 | 1.9 | 25 | 1 | ||
31.12 € | 10 | 23 jours | 0.255 | 1.9 | 25 | 1 | ||
30.41 € | 10 | 5 jours | 0.26 | 1.9 | 25 | 1 | ||
30.02 € | 10 | 5 jours | 0.27 | 1.9 | 25 | 1 | ||
36.10 € | 10 | 23 jours | 0.275 | 1.9 | 25 | 1 | ||
29.41 € | 10 | 5 jours | 0.28 | 1.9 | 25 | 1 | ||
29.32 € | 10 | 5 jours | 0.29 | 1.9 | 25 | 1 | ||
29.32 € | 10 | 5 jours | 0.3 | 1.9 | 25 | 1 | ||
27.92 € | 10 | 5 jours | 0.31 | 2.4 | 25 | 1 | ||
28.03 € | 10 | 5 jours | 0.32 | 2.4 | 25 | 1 | ||
28.52 € | 10 | 7 jours | 0.325 | 2.4 | 25 | 1 | ||
27.92 € | 10 | 5 jours | 0.33 | 2.4 | 25 | 1 | ||
25.54 € | 10 | 24 jours | 0.335 | 2.4 | 25 | 1 | ||
27.92 € | 10 | 5 jours | 0.34 | 2.4 | 25 | 1 | ||
26.53 € | 10 | 5 jours | 0.35 | 2.4 | 25 | 1 | ||
27.92 € | 10 | 6 jours | 0.36 | 2.4 | 25 | 1 | ||
27.92 € | 10 | 5 jours | 0.37 | 2.4 | 25 | 1 | ||
27.92 € | 10 | 5 jours | 0.38 | 2.4 | 25 | 1 | ||
27.14 € | 10 | 5 jours | 0.39 | 3 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.4 | 3 | 25 | 1 | ||
27.14 € | 10 | 5 jours | 0.41 | 3 | 25 | 1 | ||
27.14 € | 10 | 5 jours | 0.42 | 3 | 25 | 1 | ||
27.14 € | 10 | 5 jours | 0.43 | 3 | 25 | 1 | ||
27.14 € | 10 | 5 jours | 0.44 | 3 | 25 | 1 | ||
24.84 € | 10 | 5 jours | 0.45 | 3 | 25 | 1 | ||
25.23 € | 10 | 5 jours | 0.46 | 3 | 25 | 1 | ||
25.23 € | 10 | 5 jours | 0.47 | 3 | 25 | 1 | ||
25.23 € | 10 | 5 jours | 0.48 | 3 | 25 | 1 | ||
24.63 € | 10 | 5 jours | 0.49 | 3.4 | 25 | 1 | ||
22.14 € | 10 | 5 jours | 0.5 | 3.4 | 25 | 1 | ||
24.63 € | 10 | 5 jours | 0.51 | 3.4 | 25 | 1 | ||
24.63 € | 10 | 5 jours | 0.52 | 3.4 | 25 | 1 | ||
24.63 € | 10 | 5 jours | 0.53 | 3.4 | 25 | 1 | ||
23.44 € | 10 | 5 jours | 0.54 | 3.9 | 25 | 1 | ||
23.44 € | 10 | 5 jours | 0.55 | 3.9 | 25 | 1 | ||
23.44 € | 10 | 5 jours | 0.56 | 3.9 | 25 | 1 | ||
23.44 € | 10 | 5 jours | 0.57 | 3.9 | 25 | 1 | ||
23.44 € | 10 | 5 jours | 0.58 | 3.9 | 25 | 1 | ||
23.44 € | 10 | 5 jours | 0.59 | 3.9 | 25 | 1 | ||
21.06 € | 10 | 5 jours | 0.6 | 3.9 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.61 | 4.2 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.62 | 4.2 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.63 | 4.2 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.64 | 4.2 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.65 | 4.2 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.66 | 4.2 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.67 | 4.2 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.68 | 4.8 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.69 | 4.8 | 25 | 1 | ||
22.97 € | 10 | 6 jours | 0.7 | 4.8 | 25 | 1 | ||
23.05 € | 10 | 5 jours | 0.71 | 4.8 | 25 | 1 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSCO | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | DIN1899 | Blade diameter tolerance | h5 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles