Fraise hémisphérique haute précision, longue portée, 2 cannelures, à rayon GF500T 3859

Fraise hémisphérique haute précision, longue portée, 2 cannelures, à rayon GF500T 3859
A radius end mill capable of high feeding. Suitable for die engraving in deep places due to its long reach.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3859-002.000
3859-003.000
3859-004.000
3859-006.000
3859-008.000
3859-010.000
3859-012.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck base diameter d3
(mm)
Neck parallel portion l3
(mm)
Gradient Angle β
(°)

129.85 €

1 25 jours 804062.000.531.882.9

114.81 €

1 8 jours 8040630.53.52.8122.2

98.07 €

1 25 jours 8040641.043.8201.4

134.25 €

1 25 jours 10060862.065.6251

137.70 €

1 25 jours 120751082.077.6300.8

140.22 €

1 25 jours 1207012103.089.6300.8

260.63 €

1 25 jours 15010016124.01011.5351.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique Number of flutes(sheet) 2 Coating Autre
Torsional Angle(°) 30 Tool Material Carbide Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h8

Assistance technique