Foret pour matériaux difficiles à couper 7 x D RT100HF 8522

Foret pour matériaux difficiles à couper 7 x D RT100HF 8522
5,500 HV high hardness coating and tough blade shape achieve long life and high precision hole drilling for titanium and nickel based alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8522-003.000
8522-003.250
8522-003.300
8522-003.400
8522-003.500
8522-003.700
8522-004.000
8522-004.200
8522-004.300
8522-004.500
8522-004.650
8522-005.000
8522-005.100
8522-005.200
8522-005.500
8522-005.550
8522-006.000
8522-006.500
8522-006.750
8522-006.800
8522-006.900
8522-007.000
8522-007.400
8522-007.500
8522-007.800
8522-008.000
8522-008.500
8522-008.600
8522-008.800
8522-009.000
8522-009.250
8522-009.400
8522-009.500
8522-010.000
8522-010.200
8522-010.400
8522-010.500
8522-010.800
8522-011.000
8522-011.300
8522-011.400
8522-011.500
8522-012.000
8522-012.500
8522-013.000
8522-013.100
8522-013.500
8522-014.000
8522-014.500
8522-015.000
8522-015.100
8522-015.500
8522-016.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

153.09 €

1 25 jours 33070636

168.41 €

1 25 jours 3.253070636

153.09 €

1 25 jours 3.33070636

153.09 €

1 25 jours 3.435.575636

153.09 €

1 25 jours 3.535.575636

153.09 €

1 25 jours 3.735.575636

153.09 €

1 25 jours 437.575636

153.09 €

1 25 jours 4.237.575636

153.09 €

1 25 jours 4.34585636

153.09 €

1 25 jours 4.54585636

168.41 €

1 25 jours 4.654585636

153.09 €

1 25 jours 55090636

153.09 €

1 25 jours 5.15090636

153.09 €

1 25 jours 5.25090636

153.09 €

1 25 jours 5.55797636

168.41 €

1 25 jours 5.555797636

153.09 €

1 25 jours 65797636

185.74 €

1 25 jours 6.566106836

204.25 €

1 25 jours 6.7566106836

185.74 €

1 25 jours 6.866106836

185.74 €

1 25 jours 6.976116836

185.74 €

1 25 jours 776116836

204.25 €

1 25 jours 7.476116836

185.74 €

1 25 jours 7.576116836

185.74 €

1 25 jours 7.876116836

185.74 €

1 25 jours 876116836

226.45 €

1 25 jours 8.5871311040

226.45 €

1 25 jours 8.6871311040

226.45 €

1 25 jours 8.8871311040

226.45 €

1 25 jours 9871311040

249.08 €

1 25 jours 9.25951391040

249.08 €

1 25 jours 9.4951391040

249.08 €

1 25 jours 9.5951391040

249.08 €

1 25 jours 10951391040

301.63 €

1 25 jours 10.21061551245

331.78 €

1 25 jours 10.41061551245

301.63 €

1 25 jours 10.51061551245

301.63 €

1 25 jours 10.81061551245

301.63 €

1 25 jours 111061551245

331.78 €

1 25 jours 11.31141631245

331.78 €

1 25 jours 11.41141631245

301.63 €

1 25 jours 11.51141631245

301.63 €

1 25 jours 121141631245

366.72 €

1 25 jours 12.51331821445

366.72 €

1 25 jours 131331821445

403.34 €

1 25 jours 13.11331821445

366.72 €

1 25 jours 13.51331821445

366.72 €

1 25 jours 141331821445

458.20 €

1 25 jours 14.51522041648

458.20 €

1 25 jours 151522041648

503.92 €

1 25 jours 15.11522041648

458.20 €

1 25 jours 15.51522041648

458.20 €

1 25 jours 161522041648

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard G.S. Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details Y

Assistance technique