Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3680-003.000 |
3680-004.000 |
3680-005.000 |
3680-006.000 |
3680-008.000 |
3680-010.000 |
3680-012.000 |
3680-016.000 |
3680-020.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 75 | 20 | |
84.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 75 | 25 | |
93.29 € | 1 | 10 jours | 5 | 5 | 75 | 30 | ||
119.70 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | 75 | 30 | ||
107.98 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 | 100 | 40 | ||
141.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 100 | 40 | ||
202.03 € | 1 | 5 jours | 12 | 12 | 150 | 45 | ||
376.76 € | 1 | 5 jours | 16 | 16 | 150 | 65 | ||
501.01 € | 1 | 5 jours | 20 | 20 | 150 | 65 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles