Série de tarauds modèle A, taraud en pointe A-POT (Numéros de référence)

Série de tarauds modèle A, taraud en pointe A-POT
  • Remise sur volume
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-POT-7/16-14UNC-STD

Référence pièce
A-POT-7/16-14UNC-STD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Protrusion Tool No.

30.64 €

1 6 jours Unified7/16-14UNC-80OH348832569NANA8327080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide à poudre Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)
Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre Coating Details V coated

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds modèle A, taraud en pointe A-POT, le numéro d'article est le suivant: A-POT-7/16-14UNC-STD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-POT-7/16-14UNC-STD.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A-POT-1/4-28UNF-STD
A-POT-3/4-10UNC-STD
A-POT-3/4-16UNF-STD
A-POT-7/16-20UNF-STD
A-POT-7/8-14UNF-STD
A-POT-7/8-9UNC-STD
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Protrusion Tool No.

19.77 €

1 Disponible 6 jours Unified1/4-28UNF-62OH22963194.57NAAvailable8327051

73.30 €

1 6 jours Unified3/4-10UNC-105OH458143371114NANA8327120

73.30 €

1 6 jours Unified3/4-16UNF-105OH458143371114NANA8327123

30.98 €

1 6 jours Unified7/16-20UNF-80OH348832569NANA8327083

107.78 €

1 6 jours Unified7/8-14UNF-115OH463173381316NANA8327132

107.78 €

1 6 jours Unified7/8-9UNC-115OH563173381316NANA8327130

Assistance technique