Taraud en spirale série HF ultra haute vitesse pour aluminium moulé / aluminium moulé sous pression HFAHS

Taraud en spirale série HF ultra haute vitesse pour aluminium moulé / aluminium moulé sous pression HFAHS
  • Remise sur volume
Ultra-high speed machining is possible and a center-through hole shape is adopted to support internal lubrication machining. Suitable for blind holes in aluminum castings, for longitudinal machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFAHSS010N
HFAHSS010O
HFAHSS012N
HFAHSS012O
HFAHSS012P
HFAHSS014O
HFAHSS016O
HFAHSS018O
HFAHSS6.0M
HFAHSS8.0N
HFAHST020O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape

55.03 €

1 Disponible 6 jours M101.2575P412-10m

55.03 €

1 Disponible 6 jours M101.575P413-10m

78.43 €

1 Disponible 6 jours M121.2582P414-12m

70.10 €

1 Disponible 6 jours M121.582P414-12m

70.10 €

1 Disponible 6 jours M121.7582P415-12m

107.17 €

1 6 jours M141.588P414-12m

91.85 €

1 6 jours M161.595P414-16m

140.24 €

1 6 jours M181.5100P414-16m

29.96 €

1 Disponible 6 jours M6162P411276k

43.34 €

1 Disponible 6 jours M81.2570P412-8m

183.14 €

1 6 jours M201.5105P514-16m

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalt HSS
work material Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN Number of Grooves 3
Torsional Angle 48°

Assistance technique