Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ASHMR016O
Référence pièce
|
---|
ASHMR016O |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | M16 | 1.5 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
work material | Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale pour matériau aluminium AL+SP / AL-SP, le numéro d'article est le suivant: ASHMR016O.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASHMR016O.
Configurer
Propriétés de base
Length under neck(mm)
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ASHMR012M |
ASHMR012N |
ASHMR012O |
ASHMR016Q |
ASHPQ2.0E |
ASHPQ2.3E |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
39.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
39.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
71.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | M16 | 2 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
22.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 0.4 | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° | |
24.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.3 | 0.4 | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° |