Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 36 | P1 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | a | 45° | |
33.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 36 | P1 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b | 45° | |
28.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.2-56UNC | - | 42 | P1 | 8.1 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
24.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.3-48UNC | - | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
18.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.4-48UNF | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | c | - | |
18.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.4-40UNC | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | c | - | |
17.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.5-44UNF | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | |
17.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.5-40UNC | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | |
18.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | Unifié | No.6-40UNF | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | |
33.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M10 | 1 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | 50° | |
23.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M10 | 1.25 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | 50° | |
54.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M12 | 1 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
33.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M12 | 1.25 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
41.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M12 | 1.5 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
51.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M14 | 1 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | 50° | |
45.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M14 | 1.5 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | 50° | |
45.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M14 | 2 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | 50° | |
59.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M16 | 1.5 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | 50° | |
68.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Métrique | M18 | 1.5 | 100 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | 50° | |
33.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 36 | P2 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b | 45° | |
23.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M6 | 0.75 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | 50° | |
23.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M8 | 0.75 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | 50° | |
25.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M8 | 1 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | 50° | |
18.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 1/4-28UNF | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
18.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 1/4-20UNC | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
25.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 5/16-24UNF | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | |
27.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | Unifié | 5/16-18UNC | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | |
32.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 3/8-24UNF | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | - | |
32.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 3/8-16UNC | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | - | |
45.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 7/16-20UNF | - | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | - | |
48.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 1/2-20UNF | - | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | - | |
71.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 5/8-18UNF | - | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | - | |
17.55 € | 1 | 8 jours | Unifié | No.6-32UNC | - | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | ||
17.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.8-36UNF | - | 60 | P2 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
17.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.8-32UNC | - | 60 | P2 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
17.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.10-32UNF | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
17.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | No.10-24UNC | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
17.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | Whitworth | 3/16W24 | - | 60 | P2 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
18.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | Whitworth | 1/4W20 | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | |
25.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | Whitworth | 5/16W18 | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | |
32.65 € | 1 | 8 jours | Whitworth | 3/8W16 | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | - | ||
28.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | 50° | |
28.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | 50° | |
39.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
39.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
39.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 50° | |
53.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M14 | 2 | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | 50° | |
71.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M16 | 2 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | 50° | |
79.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M18 | 2.5 | 100 | P3 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | 50° | |
108.99 € | 1 | 8 jours | Métrique | M20 | 1.5 | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | 50° | ||
108.99 € | 1 | 8 jours | Métrique | M20 | 2.5 | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | 50° | ||
116.36 € | 1 | 8 jours | Métrique | M22 | 1.5 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | 50° | ||
139.06 € | 1 | 8 jours | Métrique | M22 | 2.5 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | 50° | ||
144.28 € | 1 | 8 jours | Métrique | M24 | 1.5 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | 50° | ||
120.43 € | 1 | 8 jours | Métrique | M24 | 3 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | 50° | ||
200.78 € | 1 | 8 jours | Métrique | M27 | 1.5 | 130 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | 50° | ||
200.78 € | 1 | 8 jours | Métrique | M27 | 3 | 130 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | 50° | ||
255.25 € | 1 | 8 jours | Métrique | M30 | 1.5 | 135 | P3 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e | 50° | ||
22.42 € | 1 | 6 jours | Métrique | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | 50° | ||
45.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | Unifié | 7/16-14UNC | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | - |
Loading...
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide | work material | Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles