Revêtement titane, rainure fortement torsadée type A 60°, foret à trou central (anciennement type JIS 1) CE-S-V(I)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCE12.5
VCE13.0
VCE14.0
VCE15.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

34.97 €

1 Disponible 6 jours 82.5X60°X8503.2

48.21 €

1 Disponible 6 jours 103X60°X10554

64.52 €

1 Disponible 6 jours 124X60°X12665

94.38 €

1 6 jours 145X60°X14786.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Double tranchant
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN Shape Cf

Assistance technique