Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZETPMS014O
Référence pièce
|
---|
ZETPMS014O |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | M14 | 1.5 | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Nitriding Treatment | Torsional Angle | L15° |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale pour alliage de titane, pour trous traversants ZET-P, le numéro d'article est le suivant: ZETPMS014O.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZETPMS014O.
Configurer
Propriétés de base
Length under neck(mm)
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZETPMR6.0M |
ZETPMS010N |
ZETPMS010O |
ZETPMS016O |
ZETPMS8.0N |
ZETPMT012N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
48.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
40.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
124.65 € | 1 | 6 jours | M16 | 1.5 | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
32.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
68.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | P5 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e |