Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OLRZM4UN3FP
Référence pièce
|
---|
OLRZM4UN3FP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unifié | No.3-48UNC | - | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c |
Loading...
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiCN | Number of protrusions | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à bout hémisphérique pour traitement à sec OL+RZ / OL-RZ, le numéro d'article est le suivant: OLRZM4UN3FP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OLRZM4UN3FP.
Configurer
Propriétés de base
Pitch, Number of Threading(mm)
Type
Screw Types
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OLRZM4UN2DP |
OLRZM4UN2EP |
OLRZM4UN3EP |
OLRZM5UN2EP |
OLRZM5UN4FP |
OLRZM5UN4HP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unifié | No.2-64UNF | - | 42 | G4 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
42.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unifié | No.2-56UNC | - | 42 | G4 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
40.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unifié | No.3-56UNF | - | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
42.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unifié | No.2-56UNC | - | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
39.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unifié | No.4-48UNF | - | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
32.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unifié | No.4-40UNC | - | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c |