Taraud en pointe à longue tige avec revêtement titane LS-PO-V(LS-N-PO-V) (Numéros de référence)

Taraud en pointe à longue tige avec revêtement titane LS-PO-V(LS-N-PO-V)
  • Remise sur volume
* LS-N-PO-V will switch to LS-PO-V as soon as the stock runs out.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPOQ6.0ML10

Référence pièce
VPOQ6.0ML10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

37.13 €

1 Disponible 6 jours M61100P2152664.57c

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Number of Grooves 3

Vous vous trouvez sur la page de Taraud en pointe à longue tige avec revêtement titane LS-PO-V(LS-N-PO-V), le numéro d'article est le suivant: VPOQ6.0ML10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPOQ6.0ML10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VPOQ3.0GL10
VPOQ4.0IL10
VPOQ5.0KL10
VPOQ6.0ML15
VPOR010NL15
VPOR010OL15
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

46.39 €

1 Disponible 6 jours M30.5100P291443.26c

43.56 €

1 Disponible 6 jours M40.7100P21117547c

40.80 €

1 Disponible 6 jours M50.8100P213225.54.57c

49.09 €

1 Disponible 6 jours M61150P2152664.57c

86.35 €

1 Disponible 6 jours M101.25150P323-75.58e

72.18 €

1 Disponible 6 jours M101.5150P323-75.58e

Assistance technique