Foret à trou central à longue tige, rainure et hélice allongée, type A 60°, avec revêtement titane CD-SL-V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCDL1.0
VCDL1.5
VCDL2.0
VCDL2.5
VCDL3.0
VCDL4.0
VCDL5.0
VCDM1.0
VCDM1.5
VCDM2.0
VCDM2.5
VCDM3.0
VCDM4.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

80.42 €

1 Disponible 6 jours 41X60°X41001

70.99 €

1 Disponible 6 jours 51.5X60°X51001.5

72.02 €

1 Disponible 6 jours 62X60°X61002

81.23 €

1 Disponible 6 jours 82.5X60°X81002.5

81.23 €

1 Disponible 6 jours 83X60°X81003

98.43 €

1 6 jours 104X60°X101004.5

89.64 €

1 6 jours 125X60°X121005.5

91.32 €

1 6 jours 41X60°X41501

115.38 €

1 6 jours 51.5X60°X51501.5

118.61 €

1 6 jours 62X60°X61502

91.32 €

1 6 jours 82.5X60°X81502.5

91.32 €

1 6 jours 83X60°X81503

106.56 €

1 6 jours 104X60°X101504.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Double tranchant
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN Shape Cf

Assistance technique