Foret en carbure à trou central à longue tige, rainure et hélice allongée, type A 60° C-CD-SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCDL1.0
CCDL1.5
CCDL2.0
CCDL2.5
CCDL3.0
CCDL4.0
CCDL5.0
CCDM2.0
CCDM2.5
CCDM3.0
CCDM4.0
CCDM5.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

109.38 €

1 6 jours 41X60°X41001

125.73 €

1 6 jours 51.5X60°X51001.5

142.10 €

1 6 jours 62X60°X61002

188.35 €

1 6 jours 82.5X60°X81002.5

188.35 €

1 6 jours 83X60°X81003

237.42 €

1 6 jours 104X60°X101004.5

289.32 €

1 6 jours 125X60°X121005.5

171.99 €

1 6 jours 62X60°X61502

227.83 €

1 6 jours 82.5X60°X81502.5

227.83 €

1 6 jours 83X60°X81503

287.63 €

1 6 jours 104X60°X101504.5

345.16 €

1 6 jours 125X60°X121505.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Double tranchant
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Shape Cf

Assistance technique