Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CCD1.0 |
CCD1.2 |
CCD1.5 |
CCD2.0 |
CCD2.5 |
CCD2.5-8 |
CCD3.0 |
CCD3.0-8 |
CCD4.0 |
CCD5.0 |
CCD5.0-12 |
CCD6.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.04 € | 1 | 6 jours | 4 | 1X60°X4 | 35 | 1 | ||
117.28 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.2X60°X5 | 40 | 1.2 | ||
85.68 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.5X60°X5 | 40 | 1.5 | ||
104.53 € | 1 | 6 jours | 6 | 2X60°X6 | 45 | 2 | ||
134.71 € | 1 | 6 jours | 7.7 | 2.5X60°X7.7 | 50 | 2.5 | ||
168.05 € | 1 | 6 jours | 8 | 2.5X60°X8 | 50 | 2.5 | ||
134.74 € | 1 | 10 jours | 7.7 | 3X60°X7.7 | 55 | 3 | ||
167.57 € | 1 | 6 jours | 8 | 3X60°X8 | 55 | 3 | ||
212.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 4X60°X10 | 65 | 4.5 | ||
228.72 € | 1 | 6 jours | 11 | 5X60°X11 | 78 | 5.5 | ||
275.78 € | 1 | 6 jours | 12 | 5X60°X12 | 78 | 5.5 | ||
688.69 € | 1 | 6 jours | 18 | 6X60°X18 | 90 | 6.5 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Double tranchant |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Shape | Cf |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles