Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UHCR4.0I5
Référence pièce
|
---|
UHCR4.0I5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.62 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à dureté élevée (50-60 HRC) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en carbure pour acier ultra haute dureté UH-CT, le numéro d'article est le suivant: UHCR4.0I5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UHCR4.0I5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UHCR2.5F5 |
UHCR2.6F5 |
UHCR3.0G5 |
UHCR6.0M5 |
UHCS010N5 |
UHCS010O5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.94 € | 1 | 6 jours | M2.5 | 0.45 | 44 | P3 | 9.5 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | p | ||
130.94 € | 1 | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 44 | P3 | 9.5 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | p | ||
128.99 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
90.24 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | p | ||
233.51 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | e | ||
148.98 € | 1 | 10 jours | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | e |