Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PTFNL2020K-16
Référence pièce
|
---|
PTFNL2020K-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 20 | 125 | 22 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Face plane | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type PTFN (usinage de surface d'extrémité), le numéro d'article est le suivant: PTFNL2020K-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTFNL2020K-16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PTFNL1212F-11 |
PTFNL1616H-11 |
PTFNL2525M-11 |
PTFNL2525M-16 |
PTFNL2525M-22 |
PTFNR1212F-11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 80 | 15 | - | FH-2 | LL-03N | LS-03N | P-03 | - | ||
100.30 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 16 | 16 | 16 | 20 | 15 | 16 | 100 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
115.02 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
115.02 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 22 | 25 | 150 | 23 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
115.02 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 28 | LT-42N※LT-42N-20 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
100.30 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 80 | 15 | - | FH-2 | LL-03N | LS-03N | P-03 | - |