Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CTUNL2020K-16 |
CTUNR2020K-16 |
CTUNR2525M-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.47 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
92.47 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
101.17 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Face plane | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | L2(mm) | 27 | Sheet | SP-221(SP-223) |
Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-020 |
Chip Breaker | CB-13/12 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles