Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.43 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 140 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 19 | 20 | FT-8 | SB-2560TR | ||
113.43 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 140 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 19 | 20 | FT-8 | SB-2560TR | ||
115.86 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour gauchers | 150 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 21 | 24 | FT-8 | SB-2560TR | ||
115.86 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour droitiers | 150 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 21 | 24 | FT-8 | SB-2560TR | ||
124.98 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour gauchers | 180 | 16 | 15 | 10.8 | 4.4 | 28 | 23 | FT-8 | SB-2560TR | ||
124.98 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour gauchers | 180 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 21 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
124.98 € | 1 | 6 jours | 23 | Pour gauchers | 180 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 21 | 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
124.98 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 10.8 | 4.4 | 28 | 23 | FT-8 | SB-2560TR | ||
124.98 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 21 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
124.98 € | 1 | 6 jours | 23 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 21 | 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
131.07 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour gauchers | 200 | 20 | 19 | 15.6 | 6.1 | 48 | 30 | FT-15 | SB-4065TR | ||
131.07 € | 1 | 6 jours | 27 | Pour gauchers | 200 | 20 | 19 | 16.5 | 6.1 | 23 | 36 | FT-15 | SB-4065TR | ||
131.07 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 200 | 20 | 19 | 15.6 | 6.1 | 48 | 30 | FT-15 | SB-4065TR | ||
131.07 € | 1 | 6 jours | 27 | Pour droitiers | 200 | 20 | 19 | 16.5 | 6.1 | 23 | 36 | FT-15 | SB-4065TR | ||
146.90 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour gauchers | 250 | 25 | 24 | 19 | 6.1 | 24 | 39 | FT-15 | SB-4065TR | ||
146.90 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour droitiers | 250 | 25 | 24 | 19 | 6.1 | 24 | 39 | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
L3(mm) | - | θ | 5° | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles