Barre antivibration en carbure E-SDUC-A (profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E10N-SDUCL07-14A
E10N-SDUCR07-14A
E10N-SDUCR07-14A-2/3
E12Q-SDUCL07-16A
E16X-SDUCL07-20A
E16X-SDUCL11-23A
E16X-SDUCR07-20A
E20S-SDUCL11-27A
E20S-SDUCR11-27A
E25T-SDUCL11-32A
E25T-SDUCR11-32A-2/3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
Wrench Clamp screw

288.67 €

1 6 jours 14Pour gauchers1601098.73.32019FT-8SB-2560TR

288.67 €

1 6 jours 14Pour droitiers1601098.73.32019FT-8SB-2560TR

274.68 €

1 6 jours 14Pour droitiers1051098.73.32019FT-8SB-2560TR

324.57 €

1 6 jours 16Pour gauchers18012119.73.32322FT-8SB-2560TR

460.26 €

1 6 jours 20Pour gauchers220161511.73.32826FT-8SB-2560TR

460.26 €

1 6 jours 23Pour gauchers220161514.56.12827FT-15SB-2560TR

460.26 €

1 6 jours 20Pour droitiers220161511.73.32826FT-8SB-2560TR

707.93 €

1 6 jours 27Pour gauchers250201916.56.13231FT-15SB-4065TR

707.93 €

1 6 jours 27Pour droitiers250201916.56.13231FT-15SB-4065TR

1,000.61 €

1 6 jours 32Pour gauchers3002524196.13837FT-15SB-4065TR

950.71 €

1 6 jours 32Pour droitiers2002524196.13837FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Application Profilage de diamètre intérieur Clamp Shape Vissé
Clearance angle Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N Disponible
L3(mm) - θ Standard corner R (rε) 0.4

Assistance technique