Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A10L-SDQCL07-13AE |
A10L-SDQCR07-13AE |
A12M-SDQCL07-16AE |
A12M-SDQCR07-16AE |
A16Q-SDQCL07-20AE |
A16Q-SDQCR07-20AE |
A20R-SDQCL11-25AE |
A20R-SDQCR11-25AE |
A25S-SDQCR11-30AE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.35 € | 1 | 6 jours | 13 | Pour gauchers | 140 | 10 | 9 | 7.5 | 2.1 | 19 | 21 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
147.35 € | 1 | 6 jours | 13 | Pour droitiers | 140 | 10 | 9 | 7.5 | 2.1 | 19 | 21 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
151.01 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour gauchers | 150 | 12 | 11 | 9.25 | 2.6 | 22 | 25 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
151.01 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour droitiers | 150 | 12 | 11 | 9.25 | 2.6 | 22 | 25 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
160.13 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour gauchers | 180 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 25 | 32 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
160.13 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 25 | 32 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
179.60 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour gauchers | 200 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | 31 | 37 | 5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
179.60 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour droitiers | 200 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | 31 | 37 | 5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
192.38 € | 1 | 6 jours | 30 | Pour droitiers | 250 | 25 | 24 | 16.9 | 3.7 | 38 | 45 | 4° | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Disponible | L3(mm) | - |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles