Barre antivibration en carbure type E (C)-STLB (P)-A (usinage de diamètre intérieur et d'arête intérieure)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E12Q-STLPL11-14A
E12Q-STLPR11-14A
E12Q-STLPR11-14A-1/2
E12Q-STLPR11-14A-2/3
E16X-STLPL11-18A
E16X-STLPR11-18A
E16X-STLPR11-18A-1/2
E16X-STLPR11-18A-2/3
E20S-STLPL11-22A
E20S-STLPR11-22A
E20S-STLPR11-22A-1/2
E20S-STLPR11-22A-2/3
E25T-STLPR16-27A
E25T-STLPR16-27A-2/3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

294.76 €

1 6 jours 14Pour gauchers18010117.20.8232222FT-10SB-3060TR

295.28 €

1 6 jours 14Pour droitiers18010117.20.8232222FT-10SB-3060TR

266.16 €

1 6 jours 14Pour droitiers9012117.20.8232222FT-10SB-3060TR

280.77 €

1 6 jours 14Pour droitiers12012117.20.8232222FT-10SB-3060TR

418.29 €

1 6 jours 18Pour gauchers22016159.20.72827273.5°FT-10SB-3060TR

418.29 €

1 6 jours 18Pour droitiers22016159.20.72827273.5°FT-10SB-3060TR

376.30 €

1 6 jours 18Pour droitiers11016159.20.72827273.5°FT-10SB-3060TR

396.98 €

1 6 jours 18Pour droitiers14516159.20.72827273.5°FT-10SB-3060TR

625.79 €

1 6 jours 22Pour gauchers250201911.20.7323131FT-10SB-3060TR

625.79 €

1 6 jours 22Pour droitiers250201911.20.7323131FT-10SB-3060TR

563.10 €

1 6 jours 22Pour droitiers125201911.20.7323131FT-10SB-3060TR

594.75 €

1 6 jours 22Pour droitiers165201911.20.7323131FT-10SB-3060TR

1,000.61 €

1 6 jours 27Pour droitiers300252413.70.7383737FT-10SB-3060TR

950.71 €

1 6 jours 27Pour droitiers200252413.70.7383737FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre intérieur Clamp Shape Vissé
Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N Disponible
Standard corner R (rε) 0.4

Assistance technique