Type S...PDQN15 (profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S25R-PDQNL15-32
S25R-PDQNR15-32
S32S-PDQNL15-44
S32S-PDQNR15-44
S40T-PDQNL15-54
S40T-PDQNR15-54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
Drawing S1
(mm)
L2
(mm)
θ Compatible Tip

207.39 €

1 6 jours 32Pour gauchers200252417Figure 36.54013°DN○A1504..

207.39 €

1 6 jours 32Pour droitiers200252417Figure 36.54013°DN○A1504..

231.13 €

1 6 jours 44Pour gauchers250323122Figure 46.55013°DN○G1504..

231.13 €

1 6 jours 44Pour droitiers250323122Figure 46.55013°DN○G1504..

280.42 €

1 6 jours 54Pour gauchers300403927Figure 47.56512°DN○M1504..

280.42 €

1 6 jours 54Pour droitiers300403927Figure 47.56512°DN○M1504..

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Application Profilage de diamètre intérieur Clamp Shape Serrure à broche
Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A S2(mm) -
L3(mm) - L4(mm) - Standard corner R (rε) 0.8

Assistance technique