Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S25X-CTUNR11-30A
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Minimum Machining Diameter φA | 30 | Application | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Clamp Shape | Pince de serrage | Full length L1 | 220 |
Shank diameter φD | 25 | H(mm) | 24 | F(mm) | 15 |
L2(mm) | 40 | θ | 10° | Sheet | SP-210A |
Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-360S |
Sheet stop screw | BH3X6 |
Vous vous trouvez sur la page de Type S...CTUN-A (usinage de diamètre intérieur), le numéro d'article est le suivant: S25X-CTUNR11-30A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S25X-CTUNR11-30A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles