Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KTGR2020K-16
Selfishly | Pour droitiers | A(mm) | - | B(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
F1(mm) | 25 | H1=h(mm) | 20 | H3(mm) | 3 |
L1(mm) | 125 | L2(mm) | 20 | T(mm) | 2.5 |
Wrench | FT-15 | Clamp screw | SB-4TR |
Vous vous trouvez sur la page de Support de rainurage peu profond de diamètre extérieur [pour plaquette TG] type KTG, le numéro d'article est le suivant: KTGR2020K-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KTGR2020K-16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles