Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | rε (mm) | Material | W (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 10 | 6 jours | 0.2 | PR1215 | 2.2±0.03 | 1.75 | ||
11.55 € | 10 | 6 jours | 0.2 | PR1225 | 2.2±0.03 | 1.75 | ||
12.00 € | 10 | 6 jours | 0.4 | PR1215 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
12.00 € | 10 | 6 jours | 0.4 | PR1225 | 3.0±0.03 | 2.3 | ||
12.76 € | 10 | 6 jours | 0.4 | PR1215 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
12.93 € | 10 | 6 jours | 0.4 | PR1225 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
9.63 € | 10 | 6 jours | 0.4 | TN90 | 4.0±0.03 | 3.3 | ||
14.43 € | 10 | 6 jours | 0.8 | PR1215 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
14.43 € | 10 | 6 jours | 0.8 | PR1225 | 5.0±0.04 | 4.2 | ||
16.96 € | 10 | 6 jours | 0.8 | PR1215 | 6.0±0.04 | 5.2 |
Loading...
Selfishly | Ambidextre | H(mm) | 4.3 | L(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
θ | - |
Configurer
Propriétés de base
rε(mm)
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles