Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KGDSL2020X-3T10S |
KGDSL2525X-3T10S |
KGDSR2020X-3T10S |
KGDSR2525X-3T10S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Shank size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.21 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 12 | 125 | □20 | ||
150.17 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 7 | 150 | □25 | ||
118.78 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 12 | 125 | □20 | ||
154.28 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 25 | 7 | 150 | □25 |
Loading...
A(mm) | 2.4 | F1(mm) | - | H3(mm) | 11.6 |
---|---|---|---|---|---|
WMIN(mm) | 3.0 | WMAX(mm) | 4.0 | L2(mm) | 27.7 |
L3(mm) | 49.7 | T(mm) | 10 | Wrench | LTW-25 |
Clamp Screw | BH6X10TR | Machinable Depth(mm) | 10 | Main Body Angle | 90° |
Groove Width(mm) | 3 | Mounting Bolt | SB-60120TR |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles