Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KGMMR2525M-3 |
KGMSR2525M-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | F1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 6 jours | 23.8 | 25 | ||
124.23 € | 1 | 6 jours | 30 | 17 |
Loading...
Selfishly | Pour droitiers | B(mm) | 25 | F2(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
H1=h(mm) | 25 | H2(mm) | - | H3(mm) | 6 |
WMIN(mm) | 3.0 | WMAX(mm) | 5.0 | L1(mm) | 150 |
T(mm) | 4.8 | Screw | HH5X25 | Wrench | LW-4 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles