Support multifonction / de rainurage peu profond (pour rainurage de diamètre extérieur / rainurage de surface d'extrémité) type KGMU (support coulissant pour rainurage de diamètre extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGMUR2525M

Référence pièce
KGMUR2525M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

124.23 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers B(mm) 25 F1(mm) 28.6
H1=h(mm) 25 H3(mm) 6 WMIN(mm) 3.0
WMAX(mm) (6.0) L1(mm) 150 L2(mm) 28.5
T(mm) 4.8 Screw HH5X25 Wrench LW-4

Vous vous trouvez sur la page de Support multifonction / de rainurage peu profond (pour rainurage de diamètre extérieur / rainurage de surface d'extrémité) type KGMU (support coulissant pour rainurage de diamètre extérieur), le numéro d'article est le suivant: KGMUR2525M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGMUR2525M.

Assistance technique