Rainurage de diamètre intérieur type EZG (rainurage de faible diamètre intérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EZGR040040-100-PR1225
EZGR040040-150-PR1225
EZGR040040-200S-PR1225
EZGR050050-100-PR1225
EZGR050050-100S-PR1225
EZGR050050-150-PR1225
EZGR050050-200-PR1225
EZGR050050-200S-PR1225
EZGR060060-150S-PR1225
EZGR070070-100-PR1225
EZGR070070-150S-PR1225
EZGR070070-200-PR1225
EZGR080070-100-PR1225
EZGR080070-100S-PR1225
EZGR080070-150-PR1225
EZGR080070-200-PR1225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
W ±0.03
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
Conforming sleeve

34.55 €

1 Disponible 6 jours 441.73.45144.7126.21EZH040..

34.55 €

1 Disponible 6 jours 441.73.451.544.7126.21EZH040..

34.55 €

1 Disponible 6 jours 441.73.45244.786.21EZH040..

38.38 €

1 Disponible 6 jours 552.154.3152.8206.71.5EZH050..

38.38 €

1 Disponible 6 jours 552.154.3152.8106.71.5EZH050..

38.38 €

1 Disponible 6 jours 552.154.31.552.8206.71.5EZH050..

38.38 €

1 6 jours 552.154.3252.8206.71.5EZH050..

38.38 €

1 Disponible 6 jours 552.154.3252.8106.71.5EZH050..

44.12 €

1 Disponible 6 jours 662.655.151.560.7107.62EZH060..

47.96 €

1 Disponible 6 jours 773.056.2163.7257.62EZH070..

47.96 €

1 Disponible 6 jours 773.056.21.563.7107.62EZH070..

36.32 €

1 6 jours 773.056.2263.7257.62EZH070..

57.53 €

1 Disponible 6 jours 783.456.2163.7257.62EZH070..

57.53 €

1 Disponible 6 jours 783.456.2163.7107.62EZH070..

57.53 €

1 Disponible 6 jours 783.456.21.563.7257.62EZH070..

57.53 €

1 Disponible 6 jours 783.456.2263.7257.62EZH070..

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers rε(mm) 0.05 ± 0.013 Material PR1225
L4(mm) 0

Assistance technique