Barre système pour rainurage de petit alésage, modèle VNG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VNGR0410-11-KW10
VNGR0410-11-PR1225
VNGR0410-11-PR930
VNGR0420-11-KW10
VNGR0420-11-PR930
VNGR0510-11-KW10
VNGR0510-11-PR1225
VNGR0510-11-PR930
VNGR0520-11-KW10
VNGR0520-11-PR1225
VNGR0520-11-PR930
VNGR0610-20-KW10
VNGR0610-20-PR1225
VNGR0610-20-PR930
VNGR0620-20-KW10
VNGR0620-20-PR930
VNGR0710-20-KW10
VNGR0710-20-PR1225
VNGR0710-20-PR930
VNGR0720-20-KW10
VNGR0720-20-PR1225
VNGR0720-20-PR930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material φA
(mm)
F
(mm)
W
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
T
(mm)

44.65 €

5 6 jours KW1043.5130.8110.10.8

44.40 €

5 6 jours PR122543.5130.8110.10.8

44.40 €

5 6 jours PR93043.5130.8110.10.8

44.65 €

5 6 jours KW1043.5230.8110.10.8

44.40 €

5 6 jours PR93043.5230.8110.10.8

49.16 €

5 6 jours KW1054.4130.8110.11

48.57 €

5 6 jours PR122554.4130.8110.11

48.57 €

5 6 jours PR93054.4130.8110.11

49.16 €

5 6 jours KW1054.4230.8110.11

48.57 €

5 6 jours PR122554.4230.8110.11

48.57 €

5 6 jours PR93054.4230.8110.11

56.49 €

5 6 jours KW1065.2139.8200.31.8

55.45 €

5 6 jours PR122565.2139.8200.31.8

55.45 €

5 6 jours PR93065.2139.8200.31.8

56.49 €

5 6 jours KW1065.2239.8200.31.8

55.45 €

5 6 jours PR93065.2239.8200.31.8

62.67 €

5 6 jours KW1076.2139.8200.32

61.36 €

5 6 jours PR122576.2139.8200.32

61.36 €

5 6 jours PR93076.2139.8200.32

62.67 €

5 6 jours KW1076.2239.8200.32

61.36 €

5 6 jours PR122576.2239.8200.32

61.36 €

5 6 jours PR93076.2239.8200.32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers rε(mm) 0.05 φd(mm) -
H(mm) 3.9 L3(mm) -

Assistance technique