Barre avec pointe pour rainurage de petit alésage, modèle PSG-S (barre à pointe)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSGL0820-80S-PR930
PSGR0610-70S-KW10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Material φd
(mm)
φA
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
W ±0.03
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

84.25 €

1 Disponible 6 jours Pour gauchersPR9306.880.13.386.22802510

69.36 €

1 Disponible 6 jours Pour droitiersKW104.860.052.364.4170208

Loading...

  1. 1

Informations de base

L4(mm) 0.3 T(mm) 2

Assistance technique