Référence fabricant: 4HFSS010-040-06
Marque: KYOCERA
Prix: 88.94 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (Dc): 1 φ
Blade length (ℓ): 4 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (Ds): 6 mm
Overall Length (L): 60 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4HFSS010-040-06
Référence pièce
|
---|
4HFSS010-040-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.94 € | 1 | 6 jours | 1 | 4 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 1.05 | 4.8 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Type | Grand, hélicoïdal | Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Torsional Angle(°) | 45 | Coating Details | MEGACOAT Hard |
Vous vous trouvez sur la page de Fraises en bout / Pour matériaux durs / A plusieurs tranchants / Angle de coupe négatif / Finition matériaux durs / Fraises en bout (courtes), le numéro d'article est le suivant: 4HFSS010-040-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4HFSS010-040-06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Neck diameter D1(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4HFSS020-060-06 |
4HFSS030-080-06 |
4HFSS040-100-06 |
4HFSS050-120-06 |
5HFSS040-100-06 |
6HFSM070-200-08 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 2.1 | 7.2 | |
82.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 3.15 | 9.6 | |
85.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 10 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 4.2 | 12 | |
92.23 € | 1 | 6 jours | 5 | 12 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 5.2 | 14.4 | ||
107.52 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 5 | 6 | 60 | 0-0.015 | 4.2 | 12 | ||
119.09 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 6 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 7.2 | 24 |