Fraise type MFPN45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFPN45050R-S32-3T
MFPN45063R-S32-4T
MFPN45080R-S32-5T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φD1
(mm)
R.R.

256.69 €

1 6 jours 35063- 12°

299.28 €

1 6 jours 46376- 10°

341.26 €

1 6 jours 58093- 8°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Chanfrein Overall Length(mm) 110 Shank diameter (d)(mm) 32
S(mm) 6(5) l(mm) 30 Wrench TT-15
Clamp screw SB-50140TR A.R.(MAX) + 10° Seizure Inhibitor MP-1

Assistance technique