Arbre BT pour fraises modulaires (tête remplaçable / compatible avec broche de serrage biface) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30K-M08-45
BT30K-M10-45
BT30K-M12-45
BT40K-M08-55
BT40K-M10-60
BT40K-M12-55
BT40K-M16-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φD1
(mm)
φD1
(mm)
S
(mm)
L
(mm)
ℓ2
(mm)
M1
(mm)
Arbor (dual-sided restraint) G Compatible End Mill (Head)

344.31 €

1 6 jours 14.78.5204511M8×P1.25BT30MEW16-M08··/MEC16-M08··

344.31 €

1 6 jours 18.710.5214512M10×P1.5BT30MEW20-M10··/MEC20-M10··

344.31 €

1 6 jours 2312.5244515M12×P1.75BT30MEW25-M12··/MEC25-M12··

397.82 €

1 6 jours 14.78.5205511M8×P1.25BT40MEW16-M08··/MEC16-M08··

436.40 €

1 6 jours 18.710.5216012M10×P1.5BT40MEW20-M10··/MEC20-M10··

448.36 €

1 6 jours 2312.5245515M12×P1.75BT40MEW25-M12··/MEC25-M12··

436.40 €

1 6 jours 3017256516M16×P2BT40MEW32-M16··/MEC32-M16··

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure l1(mm) 9 Coolant Hole Available

Assistance technique