Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RCGX251200T20015-650
Référence pièce
|
---|
RCGX251200T20015-650 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Blade tip processing | Tip relief angle (°) | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.36 € | 10 | 8 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 12.00 | 25 | 1 | 650 | X | Negative land | 7 | 2.00 | 15 |
Loading...
Shape | R (circulaire) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre | Nose R | Autre |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Other Nose R(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de CORO-TURN 107 CBN, pointe positive en céramique pour usinage, le numéro d'article est le suivant: RCGX251200T20015-650.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RCGX251200T20015-650.
Configurer
Propriétés de base
work material
Type
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Blade tip processing
Tip relief angle(°)
Negative land width(mm)
Negative land angle(°)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RCGX090700E-6065 |
RCGX090700E-650 |
RCGX090700T07015-650 |
RPGN090300T01020-670 |
RPGX090700E-6060 |
RPGX120700E-6060 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | work material | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Blade tip processing | Tip relief angle (°) | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.07 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 09 | 0.375 | 6065 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
47.96 € | 10 | 8 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 09 | 0.375 | 650 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
47.96 € | 10 | 6 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 09 | 0.375 | 650 | X | Negative land | 7 | 0.70 | 15 | ||
62.32 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 3.18 | 09 | 0.375 | 670 | N | Negative land | 11 | 0.1 | 20 | ||
51.07 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 09 | 0.375 | 6060 | X | Round Honing | 11 | - | - | ||
54.81 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 12 | 0.5 | 6060 | X | Round Honing | 11 | - | - |