Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
327R12-2211045-GC-1025 |
327R12-2213045-GC-1025 |
327R12-2216045-GC-1025 |
327R12-2218545-GC-1025 |
327R12-2221545-GC-1025 |
327R12-2226545-GC-1025 |
327R12-2231545-GC-1025 |
327R12-2241545-GC-1025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions ar (mm) | Dimension L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.64 € | 10 | 8 jours | - | 1.1 | 0.5 | 5.07 | ||
70.50 € | 10 | 9 jours | - | 1.3 | 0.7 | 5.17 | ||
85.93 € | 2 | 5 jours | - | 1.6 | 1.0 | 5.17 | ||
70.50 € | 10 | 9 jours | - | 1.85 | 1.25 | 5.19 | ||
70.50 € | 10 | 9 jours | 0.2 | 2.15 | 1.5 | 5.34 | ||
83.64 € | 10 | 8 jours | 0.2 | 2.65 | 1.5 | 5.09 | ||
83.64 € | 10 | 8 jours | 0.2 | 3.15 | 1.75 | 5.34 | ||
83.64 € | 10 | 8 jours | 0.2 | 4.15 | 2.0 | 5.34 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | Autre | work material | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 3 | Detailed Material | GC1025 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
Dimensions Dc(mm) | 21.7 | Tip Size | 12 | Dimensions l7(mm) | 5.85 |
la Tolerance(mm) | +0.11/+0.09 | Number of flutes | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Corner R(mm)
Dimensions la(mm)
Dimensions ar(mm)
Dimension L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles