Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R390-11T316M-KM-H13A
Référence pièce
|
---|
R390-11T316M-KM-H13A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.32 € | 10 | 12 jours | Autre | [Autre] 21° | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 1.6 | H13A | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pointe CoroMill 390, le numéro d'article est le suivant: R390-11T316M-KM-H13A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R390-11T316M-KM-H13A.
Configurer
Propriétés de base
Clearance angle
work material
Specifications(mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Shape (initial letter of model number)
Available corners
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip hand (right or left)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R390-11T308E-PLW-1025 |
R390-11T308M-PL-1010 |
R390-11T308M-PL-4220 |
R390-11T316M-PM-S30T |
R390-11T316M-PM-S40T |
R390-11T331E-ML-2030 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2 | 3.5 | 0.8 | GC1025 | 11 | 8.6 | Right-hand | 6.8 | 11 | Wiper | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.94 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 2 | 3.59 | 0.8 | GC1010 | 11 | 1.2 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Strongest Blade | ||
30.94 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 2 | 3.59 | 0.8 | GC4220 | 11 | 1.2 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Strongest Blade | ||
30.94 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 1.6 | S30T | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
30.94 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 1.6 | S40T | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
41.85 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 3.1 | GC2030 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade |