Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TD5010-A-60 |
TD5010-A-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.90 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 60 | ||
102.30 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 120 |
Loading...
Type | Disque multilames | Diameter(mm) | 50 | Shaft Diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Grain abrasif A | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 15000 | Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) |
Features | It uses a highly self-sharpening (something that renews itself when the grinding surface has become dull) base fabric with alumina abrasive material. The high grinding strength and quick grinding speed are its characteristics. Maximum efficiency is often achieved with light to moderate pressure. It is suitable for a variety of grinding and polishing tasks, such as metal burr and bead removal, nick removal, tree bark removal, etc. | Application | Deburring, rust removal, scratch removal, weld slag removal, stainless steel and iron polishing and grinding |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles